Menü Arama

Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 316 Stainless Steel

Altıgen tahrikli Alyan Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20226008

420 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 166,7607 TL
50 - 99 133,4089 TL
100 - 199 125,0705 TL
200 - 499 116,7324 TL
500 + 108,3947 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

166,76 TL

1 x 166,7607 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 20.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin