Menü Arama

Tek Parça 29.0 mm AC/ DC 24 V Green IP 40

Green monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Ürün kodu:

1339854

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 280,716 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.807,16 TL

10 x 280,716 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
En 29.0 mm
Yükseklik 37.0 mm
Devre Düzeni Tipi AC/ DC
Renk Green
Delik Çapı 22.4 mm
Isı Aralığı -15 - 70 °C
GTIP Numarası 8536508090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin