Menü Arama

Torba Bağları Klipsli 10.0 mm PA Black

This twist tie is designed to snap into round panel holes, twist and untwist the ends of the clip to secure and remove the cables. The spacer lifts the bundle off of crowded boards.
Ürün kodu:

STL-450-4M-01B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,9029 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.902,90 TL

1000 x 2,9029 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Boyutu 4.8 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 10.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Taban Genişliği 14.3 mm
Toplam Yükseklik 40.1 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.0 mm
Renk Black
Montaj Yöntemi Klipsli
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin