Menü Arama

Ayaklı Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Seri Kodu: SR2051

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
737 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Boyutu Renk Azami Uyumlu Kablo Çapı Montaj Yöntemi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
20.3 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
15.2 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
15.2 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
7.6 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
7.6 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Kancalı Taban
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Kancalı Taban
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
7.6 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
7.6 mm
Fir Tree
4000 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
7.6 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
10.2 mm
Fir Tree
38000 Stokta
Doğal renk
Kancalı Taban
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Kancalı Taban
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Kancalı Taban
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
10.2 mm
Fir Tree
4000 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
7.6 mm
Fir Tree
1000 Stokta
Doğal renk
Yapışkan
311125 Stokta
Doğal renk
Kancalı Taban
  • / 37
Torba Bağları 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

STL-9-750-20-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    17.8 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    20.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Taban Genişliği
    15.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
Torba Bağları Çeyrek Tur 15.2 mm PA Natural

STL9-600-20M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    12.7 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    15.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Taban Genişliği
    15.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Torba Bağları Çeyrek Tur 15.2 mm PA Natural

STL9-600-26M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    12.7 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    15.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Taban Genişliği
    15.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    26.0 mm
Torba Bağları Çeyrek Tur 7.6 mm PA Natural

STL9-250-20M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Taban Genişliği
    15.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Torba Bağları Çeyrek Tur 7.6 mm PA Natural

STL9-250-26M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Taban Genişliği
    15.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    26.0 mm
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

BHKL-350-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    11.1 mm
  • Taban Genişliği
    8.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

BHKL-750-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    11.1 mm
  • Taban Genişliği
    8.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    53.2 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Torba Bağları 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

STL-3-250-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.9 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KLBS-35016-01A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    51.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Torba Bağları 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

STL3-250-6M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
Torba Bağları Fir Tree 7.6 mm PA Natural

STL3-250-8M-01


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Torba Bağları 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

STL-3-350-12-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.9 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

BHKL-750-6-01


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    11.1 mm
  • Taban Genişliği
    8.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.3 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

BHKL-350-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    11.1 mm
  • Taban Genişliği
    8.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KLBS-35012-01A4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.3 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

BHKL-450-6-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    11.1 mm
  • Taban Genişliği
    8.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Torba Bağları 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

STL-3-350-16-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    57.2 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
Torba Bağları 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

STL-3-250-16-01


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    53.2 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KLBS-3508-01A


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    38.9 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Torba Bağları 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

STL-3-250-3-01


Stok Seviyeleri
311125 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    32.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Kancalı Taban
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66