Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 9999 | 2,1879 TL |
10000 + | 1,7574 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Boyutu | 6.5 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Boyutu | 0.256 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 10.2 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.402 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.063 in |
Taban Genişliği | 19.0 mm |
Taban Genişliği | 0.748 in |
Ara Parça Uzunluğu | 25.4 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 1 in |
Renk | Natural |
Montaj Yöntemi | Klipsli |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.