Menü Arama

Torba Bağları Clip On 7.6 mm PA Natural

Ayaklı torba bağları telleri hızlıca ve sorun çıkarabilecek cisimlerden güvenli bir mesafede düzenlemek için kolay bir çözüm sunar. Telleri yerine güvenle oturtmak için tek bir kez çevirmek yeterli olduğundan daha az zaman ve çaba gerektirir.
Ürün kodu:

STL2-250-6M-01

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 9999 2,1344 TL
10000 + 1,7148 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 8000

Toplam fiyat:

2.134,40 TL

1000 x 2,1344 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Boyutu 5.5 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 7.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Taban Genişliği 14.5 mm
Toplam Yükseklik 33.1 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.0 mm
Renk Natural
Montaj Yöntemi Klipsli
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin