Menü Arama

Torba Bağları İtmeli 15.2 mm PA Natural

Ayaklı torba bağları telleri hızlıca ve sorun çıkarabilecek cisimlerden güvenli bir mesafede düzenlemek için kolay bir çözüm sunar. Telleri yerine güvenle oturtmak için tek bir kez çevirmek yeterli olduğundan daha az zaman ve çaba gerektirir.
Ürün kodu:

STL2-600-8M-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 9999 2,1879 TL
10000 + 1,7574 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.187,90 TL

1000 x 2,1879 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Klipsli
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin