Menü Arama

Torba Bağları Çeyrek Tur 7.6 mm PA Natural

Doğal naylondan imal edilen kablo bağı, kablo ve tel demetlerinizin etrafında bükülerek uygulamanızda güvenli bir şekilde yönlendirilebilir. Kablo bağı, çeyrek deliğe geçirilebilir ve çıkarılabilir. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

STL9-250-14M-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 9999 2,516 TL
10000 + 2,021 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.516,00 TL

1000 x 2,516 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Klipsli
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin