Menü Arama

Vida Seti Oluklu Baş M4 6.0 mm PA

This flush slotted set screw is made from natural Nylon. Required in applications where the screw should sit flush with the workpiece on application.
Ürün kodu:

50M040070R006

50044 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,4355 TL
5000 - 19999 1,2919 TL
20000 + 1,1628 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.435,50 TL

1000 x 1,4355 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Diş Boyutu M4
Tam Malzeme Poliamid 66
Vida Tipi Vida Seti
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin