Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
5,7301 TL - 5,7301 TL 11000 Stokta
M4
10.0 mm
7,5071 TL - 7,5071 TL 6616 Stokta
M6
10.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL 4208 Stokta
M8
10.0 mm
6,0982 TL - 6,0982 TL 1236 Stokta
M4
16.0 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL 4575 Stokta
M6
5.0 mm
7,8751 TL - 7,8751 TL 3756 Stokta
M6
16.0 mm
16,402 TL - 16,402 TL 2865 Stokta
M8
20.0 mm
6,6162 TL - 6,6162 TL 2990 Stokta
M12
16.0 mm
2,4192 TL - 2,4192 TL 89 Stokta
M3
8.0 mm
2,3273 TL - 2,3273 TL 2112 Stokta
M5
16.0 mm
3,93 TL - 3,93 TL 1813 Stokta
M6
30.0 mm
23,1569 TL - 23,1569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
20.0 mm
4,1493 TL - 4,1493 TL 555 Stokta
M8
10.0 mm
2,409 TL - 2,409 TL 2598 Stokta
M6
12.0 mm
7,0945 TL - 7,0945 TL 2549 Stokta
M8
25.0 mm
6,4557 TL - 6,4557 TL 8866 Stokta
M4
8.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 4750 Stokta
M6
8.0 mm
8,937 TL - 8,937 TL 469 Stokta
M6
20.0 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
5,8984 TL - 5,8984 TL 16325 Stokta
M4
12.0 mm
  • / 4
Vida Seti Oluklu Baş M4 10.0 mm PA

086041000002

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 10.0 mm PA

086061000002

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
6616 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 10.0 mm PA

086081000002

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
4208 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 16.0 mm PA

086041600002

Fiyat Aralığı
6,0982 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
1236 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 5.0 mm PA

086060500002

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
4575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 16.0 mm PA

086061600002

Fiyat Aralığı
7,8751 TL - 7,8751 TL

Stok Seviyeleri
3756 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 20.0 mm PA

086082000002

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
2865 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M12 16.0 mm PA

0091010000VR

Fiyat Aralığı
6,6162 TL - 6,6162 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M3 8.0 mm PA

0150080000VR

Fiyat Aralığı
2,4192 TL - 2,4192 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M5 16.0 mm PA

464278

Fiyat Aralığı
2,3273 TL - 2,3273 TL

Stok Seviyeleri
2112 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 30.0 mm PA

464287

Fiyat Aralığı
3,93 TL - 3,93 TL

Stok Seviyeleri
1813 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M12 20.0 mm PA

0091970000VR

Fiyat Aralığı
23,1569 TL - 23,1569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 10.0 mm PA

0150650000VR

Fiyat Aralığı
4,1493 TL - 4,1493 TL

Stok Seviyeleri
555 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 12.0 mm PA

464284

Fiyat Aralığı
2,409 TL - 2,409 TL

Stok Seviyeleri
2598 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 25.0 mm PA

464295

Fiyat Aralığı
7,0945 TL - 7,0945 TL

Stok Seviyeleri
2549 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 8.0 mm PA

086040800002

Fiyat Aralığı
6,4557 TL - 6,4557 TL

Stok Seviyeleri
8866 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 8.0 mm PA

086060800002

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 20.0 mm PA

086062000002

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
469 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 30.0 mm PA

086083000002

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 12.0 mm PA

086041200002

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
16325 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti