Menü Arama

Vida Seti Oluklu Baş M4 10.0 mm PA

This flush slotted set screw is made from natural Nylon. Required in applications where the screw should sit flush with the workpiece on application.
Ürün kodu:

50M040070R010

97608 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,4447 TL
5000 - 19999 1,3001 TL
20000 + 1,1703 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.444,70 TL

1000 x 1,4447 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Boyutu M4
Tam Malzeme Poliamid 66
Vida Tipi Vida Seti
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin