Menü Arama

Vida Seti Oluklu Baş M5 30.0 mm PA

This flush slotted set screw is made from natural Nylon. Required in applications where the screw should sit flush with the workpiece on application.
Ürün kodu:

50M050080R030

9014 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,3613 TL
5000 - 19999 2,1253 TL
20000 + 1,9128 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.361,30 TL

1000 x 2,3613 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Diş Boyutu M5
Tam Malzeme Poliamid 66
Vida Tipi Vida Seti
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin