Menü Arama

T-Handle Latch Key CH751 13.5 mm 85.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Ayarlanabilir T-Kulplu ve Sıkıştırmalı Sürgü, elle çalışır ve ayarlanabilir. 6 mm önceden ayarlıdır ve kauçuk sızdırmazlık contası ile temin edilir.
Ürün kodu:

2402110703E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 33.0 mm
Kavrama Aralığı 13.5 - 85.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Azami Basınç 6.0 mm
Dahil Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi T-Kulplu, Anahtarla Çalışır
Mandal Biçim Compression Latch
Anahtar Tipi Anahtar CH751
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin