Menü Arama

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Stokta

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Mil Uzunluğu Hazne Yüksekliği Anahtar Tipi Asgari Kavrama Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
6375 Stokta
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
10 Stokta
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
2070 Stokta
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
144 Stokta
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
22 Stokta
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Anahtarsız
41.0 mm
1632 Stokta
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
110 Stokta
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
46 Stokta
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
50 Stokta
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
1768 Stokta
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
T-Kulplu Sürgü

2402120703E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 27.0 mm 72.0 mm

2402110002E


Stok Seviyeleri
6375 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    98.5883 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 13.5 mm 85.0 mm

2402110703E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 13.5 mm 85.0 mm

2404120703E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 27.0 mm 72.0 mm

2402110702E


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 41.0 mm 58.0 mm

2404110001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 41.0 mm 58.0 mm

2402110701E


Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
T-Kulplu Sürgü 41.0 mm 58.0 mm

2402120701E


Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 41.0 mm 58.0 mm

2402110001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 41.0 mm 58.0 mm Die Cast Zinc Alloy

0407403759002E


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    46.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Dahil
    Dil Dahildir. Her mandal iki Anahtarla gelir.
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 41.0 mm 58.0 mm

2404120001E


Stok Seviyeleri
1632 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
Compression Cam Latch 27.0 mm 72.0 mm

2404120002E


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    98.5883 TRY
  • GTIP Numarası
    7907000090
T-Handle Latch 41.0 mm 58.0 mm

2404120701E


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 27.0 mm 72.0 mm

2404110002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 13.5 mm 85.0 mm

2404110003E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    98.5883 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 27.0 mm 72.0 mm

2404120702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 27.0 mm 72.0 mm

2402120702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 13.5 mm 85.0 mm

2404110703E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 13.5 mm 85.0 mm

2402120003E


Stok Seviyeleri
1768 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    98.5883 TRY
  • GTIP Numarası
    7907000090