Menü Arama

Devre Kartı Çıkarıcı 28.6 mm 9.5 mm Tip 1 Roll Pin White

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Ürün kodu:

RCP-06

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 99,4326 TL
500 - 999 56,8186 TL
1000 + 40,5847 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

9.943,26 TL

100 x 99,4326 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Ek Donanım Dahil Roll Pin
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 90 °C
Toplam Uzunluk 28.6 mm
Toplam Genişlik 9.5 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Paket Adedi aşkın
Stil Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin