Menü Arama

Baskılı Devre Kartı Çıkarıcıları

Stokta

PCB Card ejectors aid card insertion and extraction. Leverage against guide rack or chassis ejects board. Prevent undue stresses and protect the components, circuitry and connectors in PCB support systems. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - Spring Pins for installation supplied"

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Panel Kalınlığı Satın Al
3819 Stokta
6.4 mm
1.6 mm
18960 Stokta
8.0 mm
1.6 mm
20539 Stokta
9.5 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.9 mm
1.6 mm
RCP-86 105000 Stokta
24.9 mm
1.6 mm
RCP-06 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.9 mm
2.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
1.6 mm
RCP-09 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
2.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
1.6 mm
Stainless Steel;Montaj Pini;6.4 mm;(L) )

RRP-250


Stok Seviyeleri
3819 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Montaj Pini 8.0 mm (L) Stainless Steel

RRP-312


Stok Seviyeleri
18960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Montaj Pini 9.5 mm (L) Stainless Steel

RRP-375


Stok Seviyeleri
20539 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Devre Kartı Çıkarıcı 27.9 mm 6.4 mm Tip 3 Beyaz

RCP-36


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    27.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 24.9 mm 6.4 mm Tip 7 Beyaz

RCP-86


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    24.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 28.6 mm 9.5 mm Tip 1 Beyaz

RCP-06


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 38.1 mm 8.0 mm Tip 4 Beyaz

RCP-46


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 24.9 mm 6.4 mm Tip 7 Beyaz

RCP-89


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    24.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 38.1 mm 7.9 mm Tip 5 Beyaz

RCP-56


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Toplam Genişlik
    7.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 28.6 mm 9.5 mm Tip 1 Beyaz

RCP-09


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 31.8 mm 7.4 mm Tip 6 Beyaz

RCP-66


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Toplam Genişlik
    7.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm