Menü Arama

Compression Cam Latch Keyed CH751 58.0 mm Zinc Alloy

Ayarlanabilir kelebek topuzlu ve kilitlenebilir Sıkıştırmalı Sürgü. Daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. 6 mm önceden ayarlı basınç içerir.
Ürün kodu:

3402110701E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 547,0369 TL
25 - 124 390,7406 TL
125 + 351,6665 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

547,04 TL

1 x 547,0369 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Krom
Bitir Chrome Plated
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Anahtar Tipi Anahtarlı CH751
Montaj Yönelimi Universal
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe 45.0 mm
Kavrama Aralığı 41.0 - 58.0 mm
Kafa Yüksekliği 25.0 mm
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin