Menü Arama

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Stokta

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Renk Bitir Anahtar Tipi Asgari Kavrama Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Chrome Plated
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Powder Coated
Anahtarsız
22 Stokta
Black
Powder Coated
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
41.0 mm
9 Stokta
85.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
13.5 mm
20 Stokta
Black
Powder Coated
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Chrome Plated
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarlı CH751
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
Krom
Chrome Plated
Anahtarlı CH751
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Krom
Chrome Plated
Anahtarlı CH751
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
Krom
Chrome Plated
Anahtarsız
27.0 mm
45 Stokta
58.0 mm
Krom
Chrome Plated
Anahtarlı CH751
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarlı CH751
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Krom
Chrome Plated
Anahtarsız
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Krom
Chrome Plated
Anahtarsız
41.0 mm
  • / 2
Compression Cam Latch 22.2 mm 20.2 mm Steel

3402110702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kulp Tipi
    Kilitlemesiz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch No Key 85.0 mm Zinc Alloy

3404120003E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch 22.2 mm 19.2 mm Steel

3404120702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kilitlemesiz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Compression Cam Latch 22.2 mm 19.2 mm Steel

3404120703E


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kilitlemesiz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Compression Cam Latch No Key 72.0 mm Zinc Alloy

3404120002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch No Key 58.0 mm Zinc Alloy

3404120001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Price per piece incl VAT
    254.2754 TRY
Compression Cam Latch No Key 85.0 mm Zinc Alloy

3402120003E


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Price per piece incl VAT
    254.2754 TRY
Compression Cam Latch 22.2 mm 20.2 mm Steel

3402120702E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kilitlemesiz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Compression Cam Latch 22.2 mm 19.2 mm Steel

3404110703E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kulp Tipi
    Kilitlemesiz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch Keyed CH751 85.0 mm Zinc Alloy

3402120703E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarlı CH751
  • Price per piece incl VAT
    304.6436 TRY
Compression Cam Latch No Key 58.0 mm Zinc Alloy

3402120001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch Keyed CH751 72.0 mm Zinc Alloy

3404110702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarlı CH751
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch Keyed CH751 58.0 mm Zinc Alloy

3402110701E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarlı CH751
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch No Key 72.0 mm Zinc Alloy

3404110002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch Keyed CH751 58.0 mm Zinc Alloy

3404110701E


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarlı CH751
  • Montaj Yönelimi
    Universal
N/A 58.0 mm 19.2 mm

3404120701E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    Anahtarlı CH751
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.2 mm 20.2 mm Steel

3402120701E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kilitlemesiz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Anahtarsız 72.0 mm Zinc Alloy

3402120002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch No Key 85.0 mm Zinc Alloy

3404110003E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch No Key 58.0 mm Zinc Alloy

3404110001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal