Menü Arama

Compression Cam Latch No Key 58.0 mm Zinc Alloy

Ayarlanabilir kelebek topuzlu ve kilitlenmez Sıkıştırmalı Sürgü. Daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. 6 mm önceden ayarlı basınç içerir.
Ürün kodu:

3404110001E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Krom
Bitir Chrome Plated
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Anahtar Tipi Anahtarsız
Montaj Yönelimi Universal
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe 45.0 mm
Kavrama Aralığı 41.0 - 58.0 mm
Kafa Yüksekliği 25.0 mm
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 19.2 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin