3404110702E
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 24 | 547,0057 TL |
25 - 124 | 390,7183 TL |
125 + | 351,6464 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Krom |
---|---|
Bitir | Chrome Plated |
Kulp Tipi | Kelebek Topuz Tutamak |
Anahtar Tipi | Anahtarlı CH751 |
Montaj Yönelimi | Universal |
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe | 45.0 mm |
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe | 1.772 in |
Kavrama Aralığı | 27.0 - 72.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.063 - 2.835 in |
Kafa Yüksekliği | 25.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.984 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 19.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.756 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.