Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

Male to female unthreaded standoff made to be soldered into place. It is perfect for electrical connections and suitable for EMC applications. It can be soldered manually or through soldering wave.
Ürün kodu:

314310041250

14794 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 16,5072 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.650,72 TL

100 x 16,5072 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Tin Plated
Tam Malzeme Brass
Pul Şekli Hexagonal
GTIP Numarası 7415390000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin