Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
320 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
16,5072 TL - 16,5072 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
3.5 mm
M3
10.0 mm
10,0515 TL - 10,0515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
M2
12.0 mm
39,323 TL - 39,323 TL 4200 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
5.0 mm
95,7505 TL - 95,7505 TL 1344 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
25.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 2706 Stokta
Brass
6.0 mm
5.0 mm
108,1021 TL - 108,1021 TL 102350 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
70.0 mm
54,8166 TL - 54,8166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
12.0 mm
M6
25.0 mm
120,0454 TL - 120,0454 TL 16424 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
80.0 mm
76,1512 TL - 76,1512 TL 550 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M4
30.0 mm
151,69 TL - 151,69 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
M6
35.0 mm
79,8262 TL - 79,8262 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
M5
30.0 mm
10,3028 TL - 10,3028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
M2
15.0 mm
19,3461 TL - 19,3461 TL 51240 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
13.0 mm
107,4896 TL - 107,4896 TL 43575 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
60.0 mm
43,69 TL - 43,69 TL 808496 Stokta
Steel
8.0 mm
M5
18.0 mm
21,4366 TL - 21,4366 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
8.0 mm
M3
18.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 24700 Stokta
Steel
8.0 mm
5.0 mm
179,8639 TL - 179,8639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
M6
50.0 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL 9438 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

314310041250

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Tin Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

HNSM2-12-5-1-V0

Fiyat Aralığı
10,0515 TL - 10,0515 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308102041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

304625341556

Fiyat Aralığı
95,7505 TL - 95,7505 TL

Stok Seviyeleri
1344 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308103040050

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
2706 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

304670341152

Fiyat Aralığı
108,1021 TL - 108,1021 TL

Stok Seviyeleri
102350 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

304625341152

Fiyat Aralığı
54,8166 TL - 54,8166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

304680341152

Fiyat Aralığı
120,0454 TL - 120,0454 TL

Stok Seviyeleri
16424 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

304430041556

Fiyat Aralığı
76,1512 TL - 76,1512 TL

Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

304635341556

Fiyat Aralığı
151,69 TL - 151,69 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

304530041556

Fiyat Aralığı
79,8262 TL - 79,8262 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

HNSM2-15-5-1-V0

Fiyat Aralığı
10,3028 TL - 10,3028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

304313140050

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
51240 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

304660341152

Fiyat Aralığı
107,4896 TL - 107,4896 TL

Stok Seviyeleri
43575 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

304518041152

Fiyat Aralığı
43,69 TL - 43,69 TL

Stok Seviyeleri
808496 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

304318140050

Fiyat Aralığı
21,4366 TL - 21,4366 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308202041152

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
24700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

304650341556

Fiyat Aralığı
179,8639 TL - 179,8639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

304108040050

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
9438 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler #4-40 5.0 mm Brass

308202040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm