Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

Erkek-dişi poliamid, dişli izolatör kurulumunuzdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. İletken olmayan malzeme, elektriksel parazitten yalıtım sağlar. Pul, vida ve somun çeşitlerimizle birlikte kullanarak kapsamlı bir çözüm oluşturun.
Ürün kodu:

HNSM2-12-5-1-V0

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 10,0515 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.025,75 TL

500 x 10,0515 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Brown
Tam Malzeme Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Pul Şekli Hexagonal
Diş Tipi Metrik
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M2
Yassılar Arası Mesafe 5.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu 10.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin