Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 7.6 mm PA UL94 V-2 Natural

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Ürün kodu:

468704

14899 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 7,3914 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

739,14 TL

100 x 7,3914 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Delik Çapı A 2.5 mm
Delik Çapı B 3.0 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 2.0 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 7.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin