Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/İki Tırnak/Ok Başı

Stokta

Bu BDK Destek Ayakları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,9265 TL - 8,9265 TL 15000 Stokta
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
8,3377 TL - 8,3377 TL 24938 Stokta
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
7,3914 TL - 7,3914 TL 14899 Stokta
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
9,9674 TL - 9,9674 TL 15098 Stokta
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
6,5082 TL - 6,5082 TL 1096 Stokta
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
9,3156 TL - 9,3156 TL 13530 Stokta
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.9 mm PA UL94 V-2 Natural

468706

Fiyat Aralığı
8,9265 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.9 mm PA UL94 V-2 Natural

468705

Fiyat Aralığı
8,3377 TL - 8,3377 TL

Stok Seviyeleri
24938 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468704

Fiyat Aralığı
7,3914 TL - 7,3914 TL

Stok Seviyeleri
14899 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 13.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468708

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
15098 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468703

Fiyat Aralığı
6,5082 TL - 6,5082 TL

Stok Seviyeleri
1096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468707

Fiyat Aralığı
9,3156 TL - 9,3156 TL

Stok Seviyeleri
13530 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm