Menü Arama

Bilyeli Transfer 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

Ağır işe uygun bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve uygulamada yerine vidalanabilir. Sızdırmaz olarak ve kir çıkış deliğiyle mevcuttur. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

551013

85 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 958,9493 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

9.589,49 TL

10 x 958,9493 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 9.8 mm
Toplam Yükseklik 30.5 mm
Çap 45.0 mm
Bilye Çapı 22.2 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 180.0 kg
Tip Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transfer
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin