Menü Arama

Bilyeli Transferler - Ağır Hizmet Tipi

Stokta

Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.

It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.

  • Material: Stainless Steel, Carbon Steel, Nylon
  • Colour: Natural


Series Code :SR6454

Seri Kodu: SR6454 ,SR6455

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Gövde Yüksekliği Gövde Çapı Kafa Yüksekliği Çap Satın Al
22 Stokta
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.8 mm
4.0 mm
36 Stokta
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
4 Stokta
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
15 Stokta
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
551017 960 Stokta
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
28 Stokta
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
185 Stokta
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
85 Stokta
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
50 Stokta
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

551021


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    75.0 mm
  • Çap
    35.0 mm
  • Gövde Çapı
    35.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.0 mm
Bilyeli Transfer 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

551015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • GTIP Numarası
    8301300000
Carbon Steel Bilyeli Transfer 55.0 mm (H) 30.0 mm

551019


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Çap
    30.0 mm
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    26.0 mm
Bilyeli Transfer 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

551014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    13.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.8 mm
  • Çap
    55.0 mm
  • Gövde Çapı
    45.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    23.0 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

551018


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Çap
    30.0 mm
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    26.0 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

551036


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    55.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    105.0 mm
  • Çap
    60.0 mm
  • Gövde Çapı
    60.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    46.0 mm
Bilyeli Transfer 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

551017


Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    48.0 mm
  • Çap
    20.0 mm
  • Gövde Çapı
    20.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    17.0 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

551020


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Çap
    35.0 mm
  • Gövde Çapı
    35.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.0 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

551038


Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    32.0 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    240.0 kg
Bilyeli Transfer 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

551013


Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    9.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • Çap
    45.0 mm
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    20.7 mm
Bilyeli Transfer 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

551016


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Çap
    20.0 mm
  • Gövde Çapı
    20.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    17.0 mm
Bilyeli Transfer 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

551037


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    85.0 mm
  • Çap
    50.0 mm
  • Gövde Çapı
    50.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    37.0 mm