Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 3.262,4541 TL |
5 - 9 | 1.864,2595 TL |
10 + | 1.331,6139 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Yüksekliği | 7.0 mm |
---|---|
Kafa Yüksekliği | 0.276 in |
Toplam Yükseklik | 35.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.378 in |
Çap | 35.0 mm |
Çap | 1.378 in |
Gövde Çapı | 35.0 mm |
Gövde Çapı | 1.378 in |
Gövde Yüksekliği | 28.0 mm |
Gövde Yüksekliği | 1.102 in |
Bilye Çapı | 25.4 mm |
Bilye Çapı | 1 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 125.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 125.0 kg |
Tip | Heavy-Duty Ball Transfer |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.