Menü Arama

Bilyeli Transfer 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

Ağır hizmet tipi bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve ürün ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. Sızdırmaz olarak ve kir çıkış deliğiyle mevcuttur. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

551036

15 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 2.382,4846 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

11.912,42 TL

5 x 2.382,4846 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 55.0 mm
Toplam Yükseklik 105.0 mm
Çap 60.0 mm
Bilye Çapı 39.7 mm
Diş Boyutu M12
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 500.0 kg
Tip Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transfer
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin