Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into application. Comes double sealed to reduce debris from entering the bearings. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

551038

185 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 6.317,2688 TL
3 - 24 3.609,8679 TL
25 + 2.578,4771 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

6.317,27 TL

1 x 6.317,2688 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 13.0 mm
Toplam Yükseklik 45.0 mm
Bilye Çapı 25.4 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 240.0 kg
Tip Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transfer
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin