Menü Arama

Bilyeli Transfer 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

Düşük profilli bilyeli transfer parçası, paslanmaz çelik presli paslanmaz çelik rulman içerir ve uygulamada yerine vidalanabilir. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

550969

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 1.285,1204 TL
25 - 49 734,3545 TL
50 + 524,5389 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.285,12 TL

1 x 1.285,1204 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 8.3 mm
Taban Çapı 23.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.0 mm
Bilye Çapı 15.8 mm
Delik Çapı 3.5 mm
Flanş Çapı 41.3 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 6.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 12.0 kg
GTIP Numarası 7326909890
Toplam Yükseklik 18.5 mm
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Montaj Deliği Sayısı 2
Tip Bilyeli Transferler - Düşük Profilli
Yönelim Yukarı / Aşağı
Renk Natural
Montaj Yöntemi Havşalı Kafalı Montajı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin