Menü Arama

Bilyeli Transferler - Düşük Profilli

Stokta

Low Profile Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, woollen felt seal, plus two or three flange fixing holes (depending on the item). It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing the transfer of products in all directions on a flat surface.

It is designed to be used in tight spaces with limited clearance between the products and the surface. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: PA, Carbon Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Gövde Yüksekliği Bilye Aşağı Yük Kapasitesi Taban Yüksekliği Bilye Yukarı Yük Kapasitesi Satın Al
96 Stokta
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
550973 23 Stokta
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
228 Stokta
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
20 Stokta
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
33 Stokta
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
110 Stokta
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
39 Stokta
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
146 Stokta
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

551054


Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.8 mm
  • Taban Çapı
    38.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Gövde Yüksekliği
    14.2 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

550969


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.3 mm
  • Taban Çapı
    23.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    10.2 mm
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

550973


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.8 mm
  • Taban Çapı
    38.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Gövde Yüksekliği
    14.2 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 58.5 mm (H) 76.5 mm

551033


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    30.2 mm
  • Taban Çapı
    76.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.3 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.3 mm
  • Bilye Çapı
    50.8 mm
Bilyeli Transfer 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

551032


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    19.9 mm
  • Taban Çapı
    46.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    16.2 mm
  • Bilye Çapı
    31.7 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

551031


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    24.6 mm
  • Taban Çapı
    56.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.7 mm
  • Gövde Yüksekliği
    21.4 mm
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

551053


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.8 mm
  • Taban Çapı
    38.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Gövde Yüksekliği
    14.2 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

550972


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.8 mm
  • Taban Çapı
    38.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Gövde Yüksekliği
    14.2 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

550966


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.2 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Gövde Yüksekliği
    7.0 mm
  • Bilye Çapı
    12.7 mm
Bilyeli Transfer 22.0 mm (H) 30.0 mm

550971


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Yüksekliği
    10.0 mm
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

550975


Stok Seviyeleri
228 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.8 mm
  • Taban Çapı
    38.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Gövde Yüksekliği
    14.2 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

550974


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.8 mm
  • Taban Çapı
    38.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Gövde Yüksekliği
    14.2 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

551051


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.3 mm
  • Taban Çapı
    23.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    10.2 mm
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

551052


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Yüksekliği
    10.0 mm
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
Bilyeli Transfer 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

550968


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.3 mm
  • Taban Çapı
    23.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    10.2 mm
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
Bilyeli Transfer 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

550967


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.2 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Gövde Yüksekliği
    7.0 mm
  • Bilye Çapı
    12.7 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

550970


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Yüksekliği
    10.0 mm
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
Bilyeli Transfer 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

551030


Stok Seviyeleri
146 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    19.9 mm
  • Taban Çapı
    46.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    16.2 mm
  • Bilye Çapı
    31.7 mm