Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Düşük profilli bilyeli transfer parçası, paslanmaz çelik presli paslanmaz çelik rulman içerir ve uygulamada yerine vidalanabilir. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

550973

23 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.579,3783 TL
3 - 24 902,5019 TL
25 + 644,6442 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.579,38 TL

1 x 1.579,3783 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 15.8 mm
Taban Çapı 38.1 mm
Kafa Yüksekliği 6.3 mm
Bilye Çapı 25.4 mm
Delik Çapı 5.1 mm
Flanş Çapı 73.0 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 25.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 55.0 kg
GTIP Numarası 7326909890
Toplam Yükseklik 30.0 mm
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Montaj Deliği Sayısı 3
Tip Bilyeli Transferler - Düşük Profilli
Yönelim Yukarı / Aşağı
Renk Natural
Montaj Yöntemi Havşalı Kafalı Montajı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin