Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 + | 369,0793 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 19.9 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 0.783 in |
Taban Çapı | 46.5 mm |
Taban Çapı | 1.831 in |
Kafa Yüksekliği | 8.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.315 in |
Gövde Yüksekliği | 16.2 mm |
Gövde Yüksekliği | 0.638 in |
Bilye Çapı | 31.7 mm |
Bilye Çapı | 1.248 in |
Delik Çapı | 5.1 mm |
Delik Çapı | 0.201 in |
Flanş Çapı | 73.7 mm |
Flanş Çapı | 2.902 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 55.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 55.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 125.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 275.6 lbs |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Bilye Genişliği | 31.7 mm |
Bilye Genişliği | 1.248 in |
Toplam Yükseklik | 36.1 mm |
Toplam Yükseklik | 1.421 in |
Bilye Malzemesi | Carbon Steel |
Montaj Deliği Sayısı | 3 |
Tip | Bilyeli Transferler - Düşük Profilli |
Yönelim | Yukarı / Aşağı |
Renk | Natural |
Montaj Yöntemi | Montaj flanşı |
Toplam Çap | 73.7 mm |
Toplam Çap | 2.902 in |
Gövde Çapı | 46.5 mm |
Gövde Çapı | 1.831 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.