Menü Arama

Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

Düşük profilli bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve uygulamada yerine vidalanabilir. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

551031

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 818,6273 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

4.093,14 TL

5 x 818,6273 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 24.6 mm
Taban Çapı 56.5 mm
Kafa Yüksekliği 8.7 mm
Bilye Çapı 39.7 mm
Delik Çapı 7.0 mm
Flanş Çapı 89.0 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 60.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 140.0 kg
GTIP Numarası 8301300000
Toplam Yükseklik 46.0 mm
Bilye Malzemesi Carbon Steel
Montaj Deliği Sayısı 3
Tip Bilyeli Transferler - Düşük Profilli
Yönelim Yukarı / Aşağı
Renk Natural
Montaj Yöntemi Havşalı Kafalı Montajı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin