551033
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 4.993,3532 TL |
3 - 4 | 2.853,3447 TL |
5 + | 2.038,1033 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 30.2 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 1.189 in |
Taban Çapı | 76.5 mm |
Taban Çapı | 3.012 in |
Kafa Yüksekliği | 14.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.563 in |
Bilye Çapı | 50.8 mm |
Bilye Çapı | 2 in |
Delik Çapı | 8.0 mm |
Delik Çapı | 0.315 in |
Flanş Çapı | 120.7 mm |
Flanş Çapı | 4.752 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 340.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 749.6 lbs |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Toplam Yükseklik | 58.5 mm |
Toplam Yükseklik | 2.303 in |
Bilye Malzemesi | Carbon Steel |
Montaj Deliği Sayısı | 3 |
Tip | Bilyeli Transferler - Düşük Profilli |
Yönelim | Yukarı / Aşağı |
Renk | Natural |
Montaj Yöntemi | Havşalı Kafalı Montajı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.