Menü Arama

Bilyeli Transfer 12.7 mm 2.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

Düşük profilli bilyeli transfer ünitesi, çinko kaplama naylon yatak içerir ve uygulamada vidayla yerine oturtulabilir. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

551050

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 14 458,7102 TL
15 - 24 262,1201 TL
25 + 187,2286 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

2.293,55 TL

5 x 458,7102 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 8.2 mm
Taban Çapı 20.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.5 mm
Bilye Çapı 12.7 mm
Delik Çapı 2.8 mm
Flanş Çapı 31.0 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 2.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 4.0 kg
GTIP Numarası 8301300000
Toplam Yükseklik 15.2 mm
Bilye Malzemesi Polyamide
Montaj Deliği Sayısı 2
Tip Bilyeli Transferler - Düşük Profilli
Yönelim Yukarı / Aşağı
Renk Natural
Montaj Yöntemi Havşalı Kafalı Montajı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin