Menü Arama

Bilyeli Transfer 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

551051

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 700,9971 TL
3 - 24 400,5698 TL
25 + 286,1212 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

701,00 TL

1 x 700,9971 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 8.3 mm
Taban Çapı 23.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.0 mm
Bilye Çapı 15.8 mm
Delik Çapı 3.5 mm
Flanş Çapı 41.3 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 4.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 8.0 kg
GTIP Numarası 8301300000
Toplam Yükseklik 18.5 mm
Bilye Malzemesi Polyamide
Montaj Deliği Sayısı 2
Tip Bilyeli Transferler - Düşük Profilli
Yönelim Yukarı / Aşağı
Renk Natural
Montaj Yöntemi Havşalı Kafalı Montajı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin