Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

551054

96 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.228,7576 TL
3 - 24 702,1472 TL
25 + 501,5337 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.228,76 TL

1 x 1.228,7576 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 15.8 mm
Taban Çapı 38.1 mm
Kafa Yüksekliği 6.3 mm
Bilye Çapı 25.4 mm
Delik Çapı 5.1 mm
Flanş Çapı 73.0 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 10.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 25.0 kg
GTIP Numarası 8301300000
Toplam Yükseklik 30.0 mm
Bilye Malzemesi Polyamide
Montaj Deliği Sayısı 2
Tip Bilyeli Transferler - Düşük Profilli
Yönelim Yukarı / Aşağı
Renk Natural
Montaj Yöntemi Havşalı Kafalı Montajı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin