Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 7.074,3847 TL |
5 - 9 | 4.042,5056 TL |
10 + | 2.887,504 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 35.8 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 1.409 in |
Kafa Yüksekliği | 48.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 1.902 in |
Bilye Çapı | 25.4 mm |
Bilye Çapı | 1 in |
Diş Boyutu | M12 |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Çap | 44.5 mm |
Çap | 1.752 in |
Çalışma Yük Kapasitesi | 135.0 kg |
Çalışma Yük Kapasitesi | 297.6 lbs |
Tam Malzeme | Carbon Steel |
Bitir | Black Coated |
Tip | Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transfer |
Yönelim | Yukarı |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 135.00 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 135.00 kg |
Montaj Yöntemi | Dişli Saplama |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.