Menü Arama

Bilyeli Transferler - Hevi-Load

Stokta

Hevi-Load Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They offer load capacity from 35kg to 1000kg and are built to provide a long working life.

It is temperature resistant from -30C to 100C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.

  • Material: Carbon Steel
  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Gövde Yüksekliği Gövde Çapı Bilye Genişliği Taban Yüksekliği Kafa Yüksekliği Çalışma Yük Kapasitesi Satın Al
4.047,8235 TL - 9.917,1679 TL 5 Stokta
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
2.887,504 TL - 7.074,3847 TL 23 Stokta
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
4.459,3282 TL - 10.925,3542 TL 5 Stokta
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
2.997,0526 TL - 2.997,0526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
4.890,253 TL - 11.981,1198 TL 36 Stokta
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
842,4294 TL - 2.063,9519 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
4.897,3238 TL - 11.998,4434 TL 5 Stokta
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
1.088,7692 TL - 2.667,4846 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Bilyeli Transfer 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

551042

Fiyat Aralığı
9.917,1679 TL - 4.047,8235 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    32.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    32.0 mm
  • Taban Genişliği
    76.2 mm
  • Gövde Çapı
    50.8 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

551027

Fiyat Aralığı
7.074,3847 TL - 2.887,504 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    35.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    48.3 mm
  • Taban Genişliği
    44.5 mm
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

551028

Fiyat Aralığı
10.925,3542 TL - 4.459,3282 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    48.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    73.5 mm
  • Taban Genişliği
    60.0 mm
  • Gövde Çapı
    60.0 mm
  • Bilye Çapı
    38.1 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

551035

Fiyat Aralığı
2.997,0526 TL - 2.997,0526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    35.8 mm
  • Taban Genişliği
    57.2 mm
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
Bilyeli Transfer 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

551041

Fiyat Aralığı
11.981,1198 TL - 4.890,253 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    35.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    35.8 mm
  • Taban Genişliği
    76.2 mm
  • Gövde Çapı
    60.0 mm
  • Bilye Çapı
    38.1 mm
Bilyeli Transfer 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

551026

Fiyat Aralığı
2.063,9519 TL - 842,4294 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    16.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.6 mm
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
  • Gövde Çapı
    20.6 mm
  • Bilye Çapı
    12.7 mm
Bilyeli Transfer 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

551034

Fiyat Aralığı
11.998,4434 TL - 4.897,3238 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    49.2 mm
  • Taban Genişliği
    76.2 mm
  • Gövde Çapı
    60.0 mm
  • Bilye Çapı
    38.1 mm
Bilyeli Transfer 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

551040

Fiyat Aralığı
2.667,4846 TL - 1.088,7692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    28.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Gövde Çapı
    25.6 mm
  • Bilye Çapı
    12.7 mm