Menü Arama

Bilyeli Transfer 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

Ağır işe uygun bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve uygulamada yerine vidalanabilir. Sızdırmaz olarak ve kir çıkış deliğiyle mevcuttur. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

551028

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 10.925,3542 TL
3 - 4 6.243,0596 TL
5 + 4.459,3282 TL
Standart paket: 5

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

10.925,35 TL

1 x 10.925,3542 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 48.5 mm
Kafa Yüksekliği 73.5 mm
Bilye Çapı 38.1 mm
Diş Boyutu M20
GTIP Numarası 7326909890
Çap 60.0 mm
Çalışma Yük Kapasitesi 1000.0 kg
Tam Malzeme Carbon Steel
Bitir Black Coated
Tip Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transfer
Yönelim Yukarı
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 1000.00 kg
Montaj Yöntemi Dişli Saplama

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin