Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

Ağır işe uygun bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve uygulamada yerine vidalanabilir. Sızdırmaz olarak ve kir çıkış deliğiyle mevcuttur. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

551042

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 9.917,1679 TL
3 - 4 5.666,9531 TL
5 + 4.047,8235 TL
Standart paket: 5

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

9.917,17 TL

1 x 9.917,1679 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 32.0 mm
Kafa Yüksekliği 32.0 mm
Bilye Çapı 25.4 mm
Flanş Yüksekliği 6.9 mm
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 320.0 kg
GTIP Numarası 7326909890
Çap 50.8 mm
Çalışma Yük Kapasitesi 320.0 kg
Tam Malzeme Carbon Steel
Bitir Black Coated
Tip Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transfer
Yönelim Yukarı
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 320.00 kg
Montaj Yöntemi Havşalı Kafalı Montajı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin