Menü Arama

Bilyeli Transfer 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

550990

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 3.699,4488 TL
25 - 49 2.113,9707 TL
50 + 1.509,9791 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

3.699,45 TL

1 x 3.699,4488 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 4.8 mm
Diş Boyutu M6
Diş Uzunluğu 15.0 mm
Kafa Yüksekliği 9.0 mm
Toplam Yükseklik 24.0 mm
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 10.0 kg
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin