Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.
It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.
Series Code :SR6421
Seri Kodu: SR6421
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Çapı | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
|||
| 800 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
33.1 lbs
15.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
11 lbs
5.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin