Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 810,6602 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gövde Çapı | 8.0 mm |
---|---|
Gövde Çapı | 0.315 in |
Bilye Çapı | 4.8 mm |
Bilye Çapı | 0.189 in |
Diş Boyutu | M2 |
Diş Uzunluğu | 2.5 mm |
Diş Uzunluğu | 0.098 in |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Toplam Yükseklik | 8.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.335 in |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 5.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 11 lbs |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.