Menü Arama

Bilyeli Transfer 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

550992

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 2.085,6675 TL
3 - 24 1.191,8099 TL
25 + 851,2929 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.085,67 TL

1 x 2.085,6675 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 6.4 mm
Diş Boyutu M6
Diş Uzunluğu 15.0 mm
Kafa Yüksekliği 11.0 mm
Toplam Yükseklik 26.0 mm
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 20.0 kg
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin