Menü Arama

Bilyeli Transfer 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

550996

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 1.487,0734 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

37.176,84 TL

25 x 1.487,0734 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Çapı 18.0 mm
Bilye Çapı 7.9 mm
Diş Boyutu M8
Diş Uzunluğu 18.0 mm
Kafa Yüksekliği 14.0 mm
Toplam Yükseklik 32.0 mm
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 30.0 kg
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin