Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 + | 233,1395 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Çapı | 19.0 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 0.748 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 10.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 10.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 20.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 44.1 lbs |
Kafa Yüksekliği | 30.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 1.189 in |
Toplam Yükseklik | 65.2 mm |
Toplam Yükseklik | 2.567 in |
Diş Boyutu | M8 |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Tam Malzeme | Zinc |
Montaj Yöntemi | Dişli Saplama |
Bilye Malzemesi | Carbon Steel |
Tip | Orta Hizmet Bilyeli Transfer |
Çap | 32.14 mm |
Çap | 1.265 in |
Yönelim | Yukarı / Aşağı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.