Menü Arama

Bilyeli Transferler - Orta Ağırlıkta Hizmet Tipi

Stokta

Orta Yük Bilyeli Transferler, korozyona dayanıklı olup kir çıkış deliği ve yün keçe conta tasarımıyla azami verimlilik sunar. Yarı küresel bir çanağa yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye içerir.

Daha fazla denge sağlayan geniş destek alanı vardır. Kargo ve bagaj işleme, montaj hattı, makine yükleme, kayar kapı sistemleri ve makine tablosu uygulamalarında kullanılabilir. İmalat, otomotiv ve gemicilik gibi ağır endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.

  • Malzeme: Çinko, Çelik, Paslanmaz Çelik
  • Renk: Doğal

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Toplam Çap Bilye Genişliği Kafa Yüksekliği Çap Toplam Yükseklik Satın Al
233,1395 TL - 233,1395 TL 49 Stokta
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
294,9847 TL - 722,7124 TL 40 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
1.042,0071 TL - 2.552,9175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
715,2532 TL - 1.752,3705 TL 37 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
2.354,201 TL - 5.767,7927 TL 20 Stokta
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
2.122,8542 TL - 5.200,9927 TL 20 Stokta
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
233,1395 TL - 233,1395 TL 3 Stokta
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
550981 280,8429 TL - 688,0652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
471,5572 TL - 1.155,3152 TL 156 Stokta
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
932,4584 TL - 932,4584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
538,6807 TL - 1.319,7678 TL 40 Stokta
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
713,4606 TL - 1.747,9786 TL 600 Stokta
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
233,1395 TL - 233,1395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
286,1212 TL - 700,9971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
861,8493 TL - 861,8493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
1.094,9888 TL - 2.682,7226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
761,1641 TL - 1.864,8522 TL 109 Stokta
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
233,1395 TL - 571,1917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
294,9847 TL - 722,7124 TL 40 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
294,9847 TL - 722,7124 TL 238 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
  • / 2
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550978

Fiyat Aralığı
233,1395 TL - 233,1395 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    65.2 mm
Bilyeli Transfer 67.7 mm (H) 39.7 mm

550982

Fiyat Aralığı
722,7124 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    67.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

550986

Fiyat Aralığı
2.552,9175 TL - 1.042,0071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.3 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

551022

Fiyat Aralığı
1.752,3705 TL - 715,2532 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    72.7 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551043

Fiyat Aralığı
5.767,7927 TL - 2.354,201 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    57.0 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

551047

Fiyat Aralığı
5.200,9927 TL - 2.122,8542 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    250.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    250. kg
  • Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.4 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550977

Fiyat Aralığı
233,1395 TL - 233,1395 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    60.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550981

Fiyat Aralığı
688,0652 TL - 280,8429 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    62.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

550985

Fiyat Aralığı
1.155,3152 TL - 471,5572 TL

Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.3 mm
Bilyeli Transfer 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

550997

Fiyat Aralığı
932,4584 TL - 932,4584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    7.9 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    12.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

551025

Fiyat Aralığı
1.319,7678 TL - 538,6807 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    60.2 mm
Bilyeli Transfer 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

551046

Fiyat Aralığı
1.747,9786 TL - 713,4606 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    12.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    35.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    35.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.6 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550979

Fiyat Aralığı
233,1395 TL - 233,1395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    75.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

550987

Fiyat Aralığı
700,9971 TL - 286,1212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    31.5 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

551023

Fiyat Aralığı
861,8493 TL - 861,8493 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    54.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    96.8 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551044

Fiyat Aralığı
2.682,7226 TL - 1.094,9888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    57.0 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

551055

Fiyat Aralığı
1.864,8522 TL - 761,1641 TL

Stok Seviyeleri
109 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    8301300000
Bilyeli Transfer 55.2 mm (H) 32.1 mm

550976

Fiyat Aralığı
571,1917 TL - 233,1395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    55.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550980

Fiyat Aralığı
722,7124 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    57.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550984

Fiyat Aralığı
722,7124 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    82.7 mm